Danfoss logo
Thermoclean

TC-DL, 210 kW, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: ECL 310, 500 L

004X1620

TC-DL 0500 ECL XB

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTC-DL 0500 ECL XB
Akım [A] [Maks.]4.0 A
Application typeDHW storage & charging
Bağlantı yönü, primerDikey
Basınç, primer [bar] [Maks.]25 bar
Basınç, sekunder [bar] [Maks.]10 bar
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]90 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.0 bar
Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.]0.22 bar
Delta P sekunder [bar] [Maks.]0.58 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü48,3/60,3mm
DH bağlantı tipikaynaklı
DH boru ölçüsüDN40/DN50
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsüG2 3/8"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipidış dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüDN50
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjörü) alaşımı1.4404
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüElektronik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıECL 310
DHW (kullanma sıcak suyu) pompa markasıWilo
DHW (kullanma sıcak suyu) pompa tipiSTRATOS PARA Z
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuEvet
DHW HEX tipiXB59M-1-70
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basıncı, primer [bar] [Maks.]12 bar
HE bağlantı ölçüsü48,3/60,3 mm
HE bağlantı tipikaynaklı
HE boru ölçüsüDN40/DN50
Önemli özellikler
Değer
İzolasyon malzemesiEPS lamine yün
Kapaksız derinliği [mm]825 mm
Kapaksız genişlik [mm]2060 mm
Kapaksız yükseklik [mm]2090 mm
Kapasite [kW]210.0 kW
Kategori adıAntilejyonella sistemleri
Material DescriptionTC-DL 0500 ECL XB
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]25 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
OnayDVGWCE
P sirkülasyon [bar] [Maks.]-0.20 bar
Paket 2, derinlik [mm]800 mm
Paket 2, genişlik [mm]1200 mm
Paket 2, yükseklik [mm]1200 mm
Paket derinliği [mm]900 mm
Paket genişliği [mm]900 mm
Paket yüksekliği [mm]2110 mm
PED kategorisi§ 4.3
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]6.48 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekunder devre debisi [m3/sa.] [Maks.]9.00 m³/h
Sirkülasyon bağlantı türüdış dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsüG1 3/4"
Sirkülasyon borusu ölçüsüDN40
Sirkülasyon miktarı [m3/sa.] [Maks.]4.50 m³/h
Sıcak su tank hacmi [l]500 L
Tank malzemesi1.4571
Tasarımsabit
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuDHW system
Ürün tipiTC-DL

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık230 Kilogram
Net ağırlık230 Kilogram
Hacim1407.869 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162745090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm