Danfoss logo
Drinking water storage tank

İzolasyonlar, SE-2500, Neodul 100/20 için izolasyon

640U4962

2500 L, İzolasyon malzemesi: EPS lamine yün

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaSE-2500, Neodul 100/20 için izolasyon
Application typeDHW storage & charging
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
Besleme sıcaklığı, önerilen [˚C]70 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
İzolasyon malzemesiEPS lamine yün
Kapak malzemesiEPS+Yün
Kategori adıİzolasyonlar
Material DescriptionINS.F. SE 2500 Neodul 100/20
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Önemli özellikler
Değer
Paket derinliği [mm]500 mm
Paket genişliği [mm]1620 mm
Paket yüksekliği [mm]2270 mm
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sirkülasyon bağlantı türüiç dişli
Sıcak su tank hacmi [l]2500 L
Tasarımgevşek
UL markNo
Ürün grubuAccessories DHW
Ürün tipiTanks, buffers and heaters

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık46 Kilogram
Net ağırlık46 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255210399
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens