İzolasyonlar, SE-1250, Neodul 100/20 için izolasyon
640U4959
1250 L, İzolasyon malzemesi: EPS lamine yün
640U4959
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | SE-1250, Neodul 100/20 için izolasyon |
| Application type | DHW storage & charging |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 95 °C |
| Besleme sıcaklığı, önerilen [˚C] | 70 °C |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| İzolasyon malzemesi | EPS lamine yün |
| Kapak malzemesi | EPS+Yün |
| Kategori adı | İzolasyonlar |
| Material Description | INS.F. SE 1250 Neodul 100/20 |
| Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 10 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Paket derinliği [mm] | 290 mm |
| Paket genişliği [mm] | 1950 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 2370 mm |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sirkülasyon bağlantı türü | iç dişli |
| Sıcak su tank hacmi [l] | 1250 L |
| Tasarım | gevşek |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Accessories DHW |
| Ürün tipi | Tanks, buffers and heaters |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 33 Kilogram |
| Net ağırlık | 33 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210269 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |