Danfoss logo
Drinking water storage tank

DHWısıtıcıları, SE-RG0750

640U4937

750 L, İzolasyon malzemesi: EPS lamine yün

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaSE-RG0750
Application typeDHW storage & charging
Bağlantı yönü, primeryatay
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
Besleme sıcaklığı, önerilen [˚C]70 °C
CE markYes
Contains batteriesNo
Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.]0.11 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsüR1"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüDN25
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsüRp2"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüDN50
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiStainless steel tank with coil inside
Ev halkı sayısı [Maks.]29
HE bağlantı ölçüsüR1"
HE bağlantı tipidış dişli
HE boru ölçüsüDN25
HEX eşanjör alaşımı1.4571
İzolasyon malzemesiEPS lamine yün
Kapak malzemesiEPS+Yün
Kapaklı derinliği [mm]1000 mm
Kapaklı genişlik [mm]1000 mm
Kapaklı yükseklik [mm]1830 mm
Önemli özellikler
Değer
Kapaksız derinliği [mm]800 mm
Kapaksız genişlik [mm]800 mm
Kapaksız yükseklik [mm]1830 mm
Kapasite [kW]55.0 kW
Kategori adıDHWısıtıcıları
Material DescriptionSE-RG 750
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]25 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
OnayCEPED
Paket derinliği [mm]1100 mm
Paket genişliği [mm]1100 mm
Paket yüksekliği [mm]1950 mm
PED kategorisiII
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]1.20 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sirkülasyon bağlantı türüiç dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsüRp1"
Sirkülasyon borusu ölçüsüDN25
Sıcak su tank hacmi [l]750 L
Tank malzemesi1.4571
Tasarımsabit
UL markNo
Ürün grubuAccessories DHW
Ürün tipiTanks, buffers and heaters

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık145 Kilogram
Net ağırlık145 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255210818
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens