DHWısıtıcıları, SE-RG0350
640U4935
350 L, İzolasyon malzemesi: EPS lamine yün
640U4935
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | SE-RG0350 |
| Application type | DHW storage & charging |
| Bağlantı yönü, primer | yatay |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 95 °C |
| Besleme sıcaklığı, önerilen [˚C] | 70 °C |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.] | 0.13 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | R1" |
| DH bağlantı tipi | dış dişli |
| DH boru ölçüsü | DN25 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | Rp1 1/4" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | DN32 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Stainless steel tank with coil inside |
| Ev halkı sayısı [Maks.] | 14 |
| HE bağlantı ölçüsü | R1" |
| HE bağlantı tipi | dış dişli |
| HE boru ölçüsü | DN25 |
| HEX eşanjör alaşımı | 1.4571 |
| İzolasyon malzemesi | EPS lamine yün |
| Kapak malzemesi | EPS+Yün |
| Kapaklı derinliği [mm] | 750 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 750 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 1725 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kapaksız derinliği [mm] | 550 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 550 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 1725 mm |
| Kapasite [kW] | 34.0 kW |
| Kategori adı | DHWısıtıcıları |
| Material Description | SE-RG 350 |
| Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Nominal basınç, primer [bar] | 25 bar |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 10 bar |
| Onay | CEPED |
| Paket derinliği [mm] | 800 mm |
| Paket genişliği [mm] | 800 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 1845 mm |
| PED kategorisi | II |
| Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.] | 0.98 m³/h |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sirkülasyon bağlantı türü | iç dişli |
| Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü | Rp3/4" |
| Sirkülasyon borusu ölçüsü | DN20 |
| Sıcak su tank hacmi [l] | 350 L |
| Tank malzemesi | 1.4571 |
| Tasarım | sabit |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Accessories DHW |
| Ürün tipi | Tanks, buffers and heaters |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 85 Kilogram |
| Net ağırlık | 85 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210696 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |