Danfoss logo
Drinking water storage tank

DHWısıtıcıları, SE-RG0200

640U4934

200 L, İzolasyon malzemesi: EPS lamine yün

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaSE-RG0200
Application typeDHW storage & charging
Bağlantı yönü, primeryatay
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
Besleme sıcaklığı, önerilen [˚C]70 °C
CE markYes
Contains batteriesNo
Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.]0.10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsüR1"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüDN25
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsüRp1"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüDN25
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiStainless steel tank with coil inside
Ev halkı sayısı [Maks.]7
HE bağlantı ölçüsüR1"
HE bağlantı tipidış dişli
HE boru ölçüsüDN25
HEX eşanjör alaşımı1.4571
İzolasyon malzemesiEPS lamine yün
Kapak malzemesiEPS+Yün
Kapaklı derinliği [mm]700 mm
Kapaklı genişlik [mm]700 mm
Kapaklı yükseklik [mm]1495 mm
Önemli özellikler
Değer
Kapaksız derinliği [mm]500 mm
Kapaksız genişlik [mm]500 mm
Kapaksız yükseklik [mm]1495 mm
Kapasite [kW]29.0 kW
Kategori adıDHWısıtıcıları
Material DescriptionSE-RG 200
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]25 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
OnayCEPED
Paket derinliği [mm]750 mm
Paket genişliği [mm]750 mm
Paket yüksekliği [mm]1645 mm
PED kategorisiI
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]1.20 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sirkülasyon bağlantı türüiç dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsüRp3/4"
Sirkülasyon borusu ölçüsüDN20
Sıcak su tank hacmi [l]200 L
Tank malzemesi1.4571
Tasarımsabit
UL markNo
Ürün grubuAccessories DHW
Ürün tipiTanks, buffers and heaters

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık58 Kilogram
Net ağırlık58 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255210498
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens