TD-/LM-S için VS04
004U1524
1.95 m³/h
004U1524
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | TD-/LM-S için VS04 |
| Akım [A] [Maks.] | 0.0 A |
| Application type | DHW storage & charging |
| Bağlantı yönü, primer | Tümü |
| Basınç, primer [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 150 °C |
| Besleme sıcaklığı, önerilen [˚C] | 75 °C |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.] | 0.17 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | 26,9 mm |
| DH bağlantı tipi | kaynaklı |
| DH boru ölçüsü | DN20 |
| Fark basıncı, primer [bar] [Maks.] | 25 bar |
| HE bağlantı ölçüsü | 26,9 mm |
| HE bağlantı tipi | kaynaklı |
| İzolasyon malzemesi | PU Sert Köpük |
| Kapaksız derinliği [mm] | 120 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kapaksız genişlik [mm] | 153 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 240 mm |
| Kategori adı | Dağıtıcılar ve boru setleri |
| Material Description | PRI-MODUL_VS04 F. TD-/LM-S |
| Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Nominal basınç, primer [bar] | 25 bar |
| Onay | CE |
| Paket derinliği [mm] | 376 mm |
| Paket genişliği [mm] | 376 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 198 mm |
| PED kategorisi | § 4.3 |
| Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.] | 1.95 m³/h |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tasarım | gevşek |
| UL mark | No |
| Üretici adı | Danfoss |
| Ürün grubu | Accessories DHW |
| Ürün tipi | Primary module |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 50 Kilogram |
| Net ağırlık | 40 Kilogram |
| Hacim | 9 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162699386 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |