Danfoss logo
Primary module

TD-/LM-S için VS03

004U1523

1.56 m³/h

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTD-/LM-S için VS03
Akım [A] [Maks.]0.0 A
Application typeDHW storage & charging
Bağlantı yönü, primerTümü
Basınç, primer [bar] [Maks.]25 bar
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]150 °C
Besleme sıcaklığı, önerilen [˚C]75 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
CE markYes
Contains batteriesNo
Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.]0.16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü26,9/21,3 mm
DH bağlantı tipikaynaklı
DH boru ölçüsüDN20/DN15
Fark basıncı, primer [bar] [Maks.]25 bar
HE bağlantı ölçüsü26,9/21,3 mm
HE bağlantı tipikaynaklı
İzolasyon malzemesiPU Sert Köpük
Kapaksız derinliği [mm]83 mm
Önemli özellikler
Değer
Kapaksız genişlik [mm]190 mm
Kapaksız yükseklik [mm]240 mm
Kategori adıDağıtıcılar ve boru setleri
Material DescriptionPRI-MODUL_VS03 F. TD-/LM-S
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]25 bar
OnayCE
Paket derinliği [mm]376 mm
Paket genişliği [mm]376 mm
Paket yüksekliği [mm]198 mm
PED kategorisi§ 4.3
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]1.56 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Tasarımgevşek
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuAccessories DHW
Ürün tipiPrimary module

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık50 Kilogram
Net ağırlık40 Kilogram
Hacim7.5 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162699393
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm