Legiomin®, 130 kW, 750 L
161L1326
LEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX
161L1326
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | LEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX |
| Application type | DHW storage & charging |
| Basınç, primer [bar] [Maks.] | 16 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed stainless steel |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | External control |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | No Controller |
| DHW HEX tipi | XB37M-1-40 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Fark basıncı, primer [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Kapasite [kW] | 130.0 kW |
| Material Description | LEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Sıcak su tank hacmi [l] | 750 L |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | DHW system |
| Ürün tipi | Legiomin® |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 152 Kilogram |
| Net ağırlık | 152 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 2541 Litre |
| EAN/UPC | 5715255210627 |