Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Legiomin®, 80 kW, 350 L

161L1320

LEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaLEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX
Application typeDHW storage & charging
Basınç, primer [bar] [Maks.]16 bar
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed stainless steel
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüExternal control
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıNo Controller
DHW HEX tipiXB37M-1-26
Önemli özellikler
Değer
Fark basıncı, primer [bar] [Maks.]16 bar
Kapasite [kW]80.0 kW
Material DescriptionLEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sıcak su tank hacmi [l]350 L
UL markNo
Ürün grubuDHW system
Ürün tipiLegiomin®

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık89 Kilogram
Net ağırlık89 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1458 Litre
EAN/UPC5715255210900