Legiomin®, 60 kW, 350 L
161L1319
LEGIOMIN-S 350-100-60 StS HEX
161L1319
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | LEGIOMIN-S 350-100-60 StS HEX |
| Application type | DHW storage & charging |
| Basınç, primer [bar] [Maks.] | 16 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed stainless steel |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | External control |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | No Controller |
| DHW HEX tipi | XB37M-1-20 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Fark basıncı, primer [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Kapasite [kW] | 60.0 kW |
| Material Description | LEGIOMIN-S 350-100-60 STS HEX |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Sıcak su tank hacmi [l] | 350 L |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | DHW system |
| Ürün tipi | Legiomin® |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 88 Kilogram |
| Net ağırlık | 88 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 1458 Litre |
| EAN/UPC | 5715255211013 |