Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Legiomin®, 80 kW, 500 L

161L1285

LEGIOMIN-S 500-130-80 v2023

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaLEGIOMIN-S 500-130-80 v2023
Application typeDHW storage & charging
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüExternal control
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıNo Controller
Önemli özellikler
Değer
DHW HEX tipiXB37M-1-22
Kapasite [kW]80.0 kW
Material DescriptionLEGIOMIN-S 500-130-80 v2023
Product lineHeavy Duty Stations
Sıcak su tank hacmi [l]500 L
UL markNo
Ürün grubuDHW system
Ürün tipiLegiomin®

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık103 Kilogram
Net ağırlık103 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162736562