Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 25

Modular Metering Unit

267B0049

Heating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaHeating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Application typeMetering unit
Basınç sınıfıPN 10
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeating set PV60 DN20 110 MMU
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuÖlçüm ünitesi
Ürün tipiModular Metering Unit

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.5 Kilogram
Net ağırlık2 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim20.632 Litre
EAN/UPC5702424648244