Modular Metering Unit
267B0048
Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
267B0048
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box |
| Application type | Metering unit |
| Basınç sınıfı | PN 10 |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 95 °C |
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Heating set PV60 DN15 110 MMU |
| Nominal basınç, primer [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ürün grubu | Ölçüm ünitesi |
| Ürün tipi | Modular Metering Unit |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.5 Kilogram |
| Net ağırlık | 2 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 22.096 Litre |
| EAN/UPC | 5702424648237 |