Modular Metering Unit
267B0004
Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
267B0004
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Application type | Metering unit |
| Bağlantı tipleri | İçten diş |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 95 °C |
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fabrika ayarı [kPa] | 30 KPa |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Fark basınç ayarı [kPa] [Min.] | 20 KPa |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Heating set PV60 DN25 130 MMU |
| Meetering | Prepared for energy meter |
| Nominal basınç, primer [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ürün grubu | Ölçüm ünitesi |
| Ürün tipi | Modular Metering Unit |
| Vana boyutu | DN 25 |
| Vana gövdesi malzemesi | Pirinç |
| Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.] | 250 KPa |
| Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Min.] | 60 KPa |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 4 Kilogram |
| Net ağırlık | 3.5 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 16.875 Litre |
| EAN/UPC | 5702424626914 |