Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 20 267B0002

Modular Metering Unit

267B0002

Mixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaMixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Application typeMetering unit
Bağlantı tipleriİçten diş
Basınç sınıfıPN 10
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]90 °C
CE markNo
Çek valfle Kvs değeri [m3/sa.]2.10 m³/h
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entegre çek valfEvet
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Fabrika ayarı [°C]50 °C
In scope of WEEENo
Material DescriptionMixing set TVM20 MMU
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]10 °C
Ürün grubuÖlçüm ünitesi
Ürün tipiModular Metering Unit
Vana boyutuDN 20
Vana gövdesi malzemesiDZR pirinç + kireç tortusu önleyici işlem

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.4 Kilogram
Net ağırlık1.4 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim3.909 Litre
EAN/UPC5702424626891