Danfoss logo
Modular Metering Unit 267B0001

Modular Metering Unit

267B0001

Circulation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCirculation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]100 °C
Application typeMetering unit
Bağlantı tipleriİçten diş
CE markNo
Contains batteriesNo
Dezenfeksiyon fonksiyonuHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dp=10 kpa iken maks. akış [m3/sa.]1.5 m³/h
Entegre çek valfEvet
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Fabrika ayarı [°C]50 °C
In scope of WEEENo
Material DescriptionCirculation set MTCV15 MMU
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]35 °C
Ürün grubuÖlçüm ünitesi
Ürün tipiModular Metering Unit
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.]100 KPa

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.5 Kilogram
Net ağırlık1.5 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim6.029 Litre
EAN/UPC5702424626884