Metering unit in cabinet
267B0033
Metering unit BD DN25
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
267B0033
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Metering unit BD DN25 |
| Application type | Metering unit |
| Basınç sınıfı | PN 10 |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Metering Unit BD DN25 |
| Nominal basınç, primer [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| Ürün grubu | Ölçüm ünitesi |
| Ürün tipi | Metering unit in cabinet |
| Vana boyutu | DN 25 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 17 Kilogram |
| Net ağırlık | 15 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 73.984 Litre |
| EAN/UPC | 5702424645724 |