Danfoss logo
Metering Unit DS

Metering unit in cabinet

267B0031

Metering unit BD DN15
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaMetering unit BD DN15
Application typeMetering unit
Basınç sınıfıPN 10
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionMetering Unit BD DN15
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Ürün grubuÖlçüm ünitesi
Ürün tipiMetering unit in cabinet
Vana boyutuDN 15

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık16 Kilogram
Net ağırlık13.4 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim60.512 Litre
EAN/UPC5702424645700