Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0027

Metering unit PV60 DN32
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaMetering unit PV60 DN32
Application typeMetering unit
Basınç sınıfıPN 10
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionMetering Unit PV60 DN32
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Ürün grubuÖlçüm ünitesi
Ürün tipiMetering unit in cabinet
Vana boyutuDN 32

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık17.5 Kilogram
Net ağırlık15.5 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim75.14 Litre
EAN/UPC5702424644543