Danfoss logo
Metering Unit PM

Metering unit in cabinet

267B0021

Metering Unit PM DN15
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaMetering Unit PM DN15
Application typeMetering unit
Basınç sınıfıPN 10
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionMetering Unit PM DN15
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Ürün grubuÖlçüm ünitesi
Ürün tipiMetering unit in cabinet
Vana boyutuDN 15

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.5 Kilogram
Net ağırlık2 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim73.984 Litre
EAN/UPC5702424644482