Danfoss logo
Termix One-B_144B3987

Termix One-B, Tip 2, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: AVTB

144B3987

Ürün tipi: Termix One-B, Tip 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTermix One Tip 2 kapaklı AVTB/güvenlik vanası
Application typeInstantaneous DHW
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]0.5 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG dış dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG dış dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüTermostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıAVTB
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuHariç
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
DHW HEX tipiT22-2 16/16 G3/4" VP
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
Kapak malzemesiGri lake çelik levha
Kapak seçeneğiDahil
Kapaklı derinliği [mm]165 mm
Kapaklı genişlik [mm]315 mm
Kapaklı yükseklik [mm]430 mm
Kapaksız derinliği [mm]165 mm
Kapaksız genişlik [mm]315 mm
Kapaksız yükseklik [mm]430 mm
Material DescriptionTermix One Type 2 w/cover AVTB XB04-2-VP
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.3c558d90-e4fe-4dc3-853d-916724fc60f2
SCIP dosyası ürün adıTermix One Type 2 w/cover AVTB XB04-2-VP
Station size typeTip 2
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix One-B

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık11 Kilogram
Net ağırlık10 Kilogram
Hacim20.698 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706560905308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm