Danfoss logo
Water heater Termix One without insulation

Termix One-B, Tip 1, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: AVTB

004U3049

Ürün tipi: Termix One-B, Tip 1, 16 bar, 100 °C, AVTB

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTermix One, Tip 1 Kapaklı ve Güvenlik vanalı (10,0 bar)
Application typeInstantaneous DHW
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]100 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]0.5 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG dış dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG dış dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüTermostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıAVTB
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuHariç
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
DHW HEX tipiT22-2 16/16 G3/4" VP
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
Kapak malzemesiGri lake çelik levha
Kapak seçeneğiDahil
Kapaklı derinliği [mm]165 mm
Kapaklı genişlik [mm]315 mm
Kapaklı yükseklik [mm]430 mm
Kapaksız derinliği [mm]155 mm
Kapaksız genişlik [mm]312 mm
Kapaksız yükseklik [mm]428 mm
Material DescriptionTERMIX ONE TYPE1 M.SV
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.531cfe4e-6870-4d58-b4c2-b9b0ecfdd43f
SCIP dosyası ürün adıTERMIX ONE TYPE1 M.SV
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix One-B

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık11 Kilogram
Net ağırlık10 Kilogram
Hacim20.698 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706560655197
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm