Danfoss logo
Termix BV dimensional drawing

Termix BV E, Tip 1, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: ECL110

144H4122

Ürün tipi: Termix BV E, Tip 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM -32

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaBV-unit 32E 8th Lock
Application typeInstantaneous DHW
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü1 1/4"
DH bağlantı tipiG dış dişli
DH boru ölçüsüDN32
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü1 1/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG dış dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüDN32
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüElektronik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıECL110
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuEvet
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM -32
DHW control valve kvs value [m3/h]12.50 m³/h
DHW HEX tipiT137H-1 90 G1"*20 H
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
Kapak malzemesiHariç
Kapak seçeneğiHayır
Kapaklı derinliği [mm]0 mm
Kapaklı genişlik [mm]0 mm
Kapaklı yükseklik [mm]0 mm
Kapaksız derinliği [mm]450 mm
Kapaksız genişlik [mm]1500 mm
Kapaksız yükseklik [mm]1000 mm
Material DescriptionBV-unit 32E 8th Lock
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.c2fa39f3-33c4-477c-b73b-d34c9084bc6e
SCIP dosyası ürün adıBV-unit 32E 8th Lock
Sirkülasyon bağlantı türüiç dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü3/4"
Sirkülasyon borusu ölçüsüØ18
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix BV E

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık60 Kilogram
Net ağırlık58 Kilogram
Hacim540 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715628409382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm