Danfoss logo
EvoFlat Water Heater

EvoFlat WSS, Tip 2

145G0318

EvoFlat Water Heater 2 StS Circ. Cover

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat Water Heater 2 StS Circ. Cover
Application typeInstantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed stainless steel
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 2 StS Circ. Cover
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 2
UL markNo
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat WSS

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık15.434 Kilogram
Net ağırlık14.233 Kilogram
Hacim78.736 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5714279783131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm