EvoFlat WSS, Tip 1
145G0317
EvoFlat Water Heater 1 StS Circ. Cover
145G0317
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | EvoFlat Water Heater 1 StS Circ. Cover |
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed stainless steel |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Akış/termostatik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | TPC-M |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 1 StS Circ. Cover |
| Product line | Subsystems |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Tip 1 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Bireysel ısı istasyonları |
| Ürün tipi | EvoFlat WSS |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 14.526 Kilogram |
| Net ağırlık | 13.325 Kilogram |
| Hacim | 78.736 Liter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279783148 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |