Danfoss logo
145G0219_21

EvoFlat WSS, Alt, 53 kW, Tip 2

145G0220

EvoFlat WSS 2StS, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass, with EPP cover

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat WSS 2StS, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass, with EPP cover
Air ventEvet
Application typeInstantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed stainless steel
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuHayır
DHW kapasitesi [kW] [Max]53 kW
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç kontrolörüEntegre
Heating system typeDHW only
In scope of WEEENo
Isı eşanjörü test basıncı [bar]38 bar
Kapak malzemesiEPP
Kapaklı derinliği [mm]150 mm
Kapaklı genişlik [mm]545 mm
Kapaklı yükseklik [mm]575 mm
Kapaksız derinliği [mm]105 mm
Kapaksız genişlik [mm]545 mm
Kapaksız yükseklik [mm]575 mm
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 2StS TPC-M w/cover
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 2
StrainerPrimary
Summer bypassEvet
UL markNo
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat WSS

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık11.695 Kilogram
Net ağırlık10.495 Kilogram
Hacim78.736 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424653996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm