Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, 45 kW, Tip 1

145G0309

EvoFlat WSA 1StS TPC-M Cirk. w/cover

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat WSA 1StS TPC-M Cirk. w/cover
Application typeInstantaneous DHW
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed stainless steel
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuDahil
DHW kapasitesi [kW] [Max]45 kW
DHW kapasitesi [kW] [Min]37 kW
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Ev halkı sayısı [Maks.]2
Ev halkı sayısı [Min.]1
Fark basınç kontrolörüEntegre
HE boru ölçüsüØ18
Önemli özellikler
Değer
Heating system typeDHW only
HEX eşanjör lehimleme malzemesiPaslanmaz çelik
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiXB06H-1 StS 26
Isıtma kapasitesi [kW]10 kW
Isıtma kapasitesi [kW] [Max]15 kW
Isıtma kapasitesi [kW] [Min]10 kW
Kapak malzemesiEPP
Kapak seçeneğiEkstra
Kapaklı derinliği [mm]200 mm
Kapaksız derinliği [mm]150 mm
Material DescriptionEvoFlat WSA 1StS TPC-M Cirk. w/cover
Mixing circuit - controlTermostat
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Paket derinliği [mm]200 mm
Paket genişliği [mm]600 mm
Paket yüksekliği [mm]600 mm
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 1
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat WSA

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık10.795 Kilogram
Net ağırlık9.595 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim78.736 Litre
EAN/UPC5702424654207