EvoFlat WSA, 53 kW, Tip 2
145G0304
EvoFlat WSA 2 TPC-M Cirk. w/cover
145G0304
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | EvoFlat WSA 2 TPC-M Cirk. w/cover |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 95 °C |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW statik basınç [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | G iç dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | G iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Akış/termostatik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | TPC-M |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Dahil |
| DHW kapasitesi [kW] [Max] | 53 kW |
| DHW kapasitesi [kW] [Min] | 45 kW |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Ev halkı sayısı [Maks.] | 2 |
| Ev halkı sayısı [Min.] | 1 |
| Fark basınç kontrolörü | Entegre |
| HE boru ölçüsü | Ø18 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Heating system type | DHW only |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Bakır |
| In scope of WEEE | No |
| Isı eşanjörü test basıncı [bar] | 38 bar |
| Isıtma kapasitesi [kW] | 10 kW |
| Isıtma kapasitesi [kW] [Max] | 15 kW |
| Isıtma kapasitesi [kW] [Min] | 10 kW |
| Kapak malzemesi | EPP |
| Kapak seçeneği | Ekstra |
| Kapaklı derinliği [mm] | 200 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 150 mm |
| Material Description | EvoFlat WSA 2 TPC-M Cirk. w/cover |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Nominal basınç, primer [bar] | 10 bar |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 10 bar |
| Paket derinliği [mm] | 200 mm |
| Paket genişliği [mm] | 600 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 600 mm |
| Product line | Subsystems |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Tip 2 |
| UL mark | No |
| Üretici adı | Danfoss |
| Ürün grubu | Bireysel ısı istasyonları |
| Ürün tipi | EvoFlat WSA |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 10.995 Kilogram |
| Net ağırlık | 9.795 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 78.736 Litre |
| EAN/UPC | 5702424654153 |