Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, Alt, Tip 3

145G0272

EvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: EvoFlat WSA

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
Application typeInstantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed stainless steel
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuDahil
DHW resirkülasyon pompası markasıWilo
DHW resirkülasyon pompası tipiYONOS PARA Z15/7 RK
Ev halkı sayısı [Maks.]2
Ev halkı sayısı [Min.]1
HEX eşanjör lehimleme malzemesiPaslanmaz çelik
Önemli özellikler
Değer
İzolasyon malzemesiEPP Köpük
Kapak malzemesiEPP Köpük
Kapak seçeneğiDahil
Kapaklı derinliği [mm]150 mm
Kapaklı genişlik [mm]600 mm
Kapaklı yükseklik [mm]600 mm
Kapaksız derinliği [mm]150 mm
Kapaksız genişlik [mm]595 mm
Kapaksız yükseklik [mm]595 mm
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
Mixing circuit - controlTermostat
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Paket derinliği [mm]150 mm
Paket genişliği [mm]600 mm
Paket yüksekliği [mm]600 mm
Product lineSubsystems
Station size typeTip 3
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat WSA

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık18.514 Kilogram
Net ağırlık17 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim82.11 Litre
EAN/UPC5702428551311