EvoFlat WSA, Alt, 42 kW, Tip 1
145G0270
EvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ.
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: EvoFlat WSA
145G0270
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | EvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ. |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 95 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW statik basınç [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | G iç dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed stainless steel |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Akış/termostatik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | TPC-M |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Dahil |
| DHW HEX tipi | XB06H-1 StS 26 |
| DHW kapasitesi [kW] [Max] | 42 kW |
| DHW kapasitesi [kW] [Min] | 37 kW |
| DHW resirkülasyon pompası markası | Wilo |
| DHW resirkülasyon pompası tipi | YONOS PARA Z15/7 RK |
| Ev halkı sayısı [Maks.] | 2 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ev halkı sayısı [Min.] | 1 |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Paslanmaz çelik |
| İzolasyon malzemesi | EPP Köpük |
| Kapak malzemesi | EPP Köpük |
| Kapak seçeneği | Dahil |
| Kapaklı derinliği [mm] | 150 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 600 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 150 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 595 mm |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ. |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Nominal basınç, primer [bar] | 10 bar |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 10 bar |
| Paket derinliği [mm] | 150 mm |
| Paket genişliği [mm] | 600 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 600 mm |
| Product line | Subsystems |
| Station size type | Tip 1 |
| Üretici adı | Danfoss |
| Ürün grubu | Bireysel ısı istasyonları |
| Ürün tipi | EvoFlat WSA |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 16.514 Kilogram |
| Net ağırlık | 15 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 82.11 Litre |
| EAN/UPC | 5702428551298 |