Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

EvoFlat WSA, Tip 3

145G0210

EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: EvoFlat WSA

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Application typeInstantaneous DHW
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Mixing circuit - controlTermostat
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Station size typeTip 3
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat WSA

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık11.495 Kilogram
Net ağırlık10.295 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim82.11 Litre
EAN/UPC5702424653972