EvoFlat WSA, Tip 2
145G0209
EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: EvoFlat WSA
145G0209
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 95 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Akış/termostatik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | TPC-M |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Nominal basınç, primer [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| Station size type | Tip 2 |
| Ürün grubu | Bireysel ısı istasyonları |
| Ürün tipi | EvoFlat WSA |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 10.195 Kilogram |
| Net ağırlık | 8.995 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 82.11 Litre |
| EAN/UPC | 5702424653965 |