Danfoss logo
EvoFlat_TDv W_3D

EvoFlat TDV, Alt, 49 kW, Tip 2

145G0351

EvoFlat TDv W2, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX copper type 2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat TDv W2, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX copper type 2
Air ventEvet
Application typeInstantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.5 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
DHW kapasitesi [kW] [Max]49 kW
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüEntegre
Heating system typeDHW only
In scope of WEEENo
Kapak malzemesiEPP
Kapaklı derinliği [mm]130 mm
Kapaklı genişlik [mm]310 mm
Kapaklı yükseklik [mm]443 mm
Material DescriptionEvoFlat TDV type 2 W EPP
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 2
StrainerPrimary
Summer bypassEvet
Termal iletkenlik [W/mK]0.039 W/m-K
UL markNo
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat TDV

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık8.46 Kilogram
Net ağırlık7.26 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim33.6 Litre
EAN/UPC5702424638665