Danfoss logo
Substation type Akva Lux II fully insulated

Akva Vita II, Tip 1, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: PM2+P

145G0314

Ürün tipi: Akva Vita II, Tip 1, 16 bar, 110 °C, PM2+P

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAkva Vita II, Type 1
Application typeInstantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipidış dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüFlow control
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıPM2+P
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
DHW HEX tipiXB06H-1 26
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç kontrolörüIntegrated in control valve
In scope of WEEENo
İzolasyon malzemesiPolypropylene
Kapak malzemesiPolypropylene
Kapaklı derinliği [mm]210 mm
Kapaklı genişlik [mm]310 mm
Kapaklı yükseklik [mm]463 mm
Kapaksız derinliği [mm]190 mm
Kapaksız genişlik [mm]306 mm
Kapaksız yükseklik [mm]463 mm
Kapasite [kW]35.0 kW
Material DescriptionAkva Vita II-PM2 Vandvarmer H26 ISOL
Material Description (Short TeAkva Vita, Type 1
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiAkva Vita II

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık10.5 Kilogram
Net ağırlık9.5 Kilogram
Hacim35.784 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162511633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm