Akva Therm 35 (Electronic), Tip 1
145G0372
Ürün tipi: Akva Therm 35 (Electronic), Tip 1, 16 bar, 110 °C, VM2 40
145G0372
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Bağlantı yönü, primer | Alt |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 110 °C |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | 1 1/2" |
| DH bağlantı tipi | iç dişli |
| DH boru ölçüsü | ø35 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | 1 1/2" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø35 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Elektronik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | ECL 310 / A217 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) pompa markası | Grundfos |
| DHW (kullanma sıcak suyu) pompa tipi | UPM3 Auto 15-70 130 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Evet |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | VM2 40 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 16.00 |
| DHW HEX tipi | XB37M-1 90 |
| DHW kapasitesi [kW] [Max] | 250 kW |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | No |
| İzolasyon malzemesi | EPDM |
| Kapak malzemesi | Beyaz lake çelik levha |
| Kapaklı derinliği [mm] | 400 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 750 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 952 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 400 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 750 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 952 mm |
| Kapasite [kW] | 250.0 kW |
| Material Description | Akva Therm 35, XB37M-1 90 ECL 310/A217 |
| Material Description (Short Te | Akva Therm 35 (A217), Type 1 |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 10 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sirkülasyon bağlantı türü | iç dişli |
| Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü | 1" |
| Sirkülasyon borusu ölçüsü | ø22 |
| Station size type | Tip 1 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Akva Therm 35 (Electronic) |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 58 Kilogram |
| Net ağırlık | 56 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162537657 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |