Danfoss logo
Akva Therm 28

Akva Therm 28 (Electronic), Type 5, DHW controller name: ECL 310 / A217

145G0371

16 bar, 110 °C, VM2 25

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAkva Therm 28, XB37M-1 70 ECL 310/A217
Application typeInstantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü1 1/4"
DH bağlantı tipiiç dişli
DH boru ölçüsüØ28
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü1"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ28
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüElektronik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıECL 310 / A217
DHW (kullanma sıcak suyu) pompa markasıGrundfos
DHW (kullanma sıcak suyu) pompa tipiUPM3 Auto 15-70 130
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuEvet
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 25
DHW control valve kvs value [m3/h]8.00
DHW HEX tipiXB37H-1 70
DHW kapasitesi [kW] [Max]200 kW
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
İzolasyon malzemesiEPDM
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapaklı derinliği [mm]400 mm
Kapaklı genişlik [mm]750 mm
Kapaklı yükseklik [mm]897 mm
Kapaksız derinliği [mm]400 mm
Kapaksız genişlik [mm]750 mm
Kapaksız yükseklik [mm]897 mm
Kapasite [kW]200.0 kW
Material DescriptionAkva Therm 28, XB37M-1 70 ECL 310/A217
Material Description (Short TeAkva Therm 28 (A217), Type 5
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sirkülasyon bağlantı türüdış dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü3/4"
Sirkülasyon borusu ölçüsüØ18
Station size typeType 5
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiAkva Therm 28 (Electronic)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık58 Kilogram
Net ağırlık56 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162537664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm