Danfoss logo
Akva Therm 22

Tip 2

145G0362

Tip 2, 16 bar, 110 °C

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAkva Therm 22 M40 AVTB EXPORT
Application typeInstantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü1"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüØ22
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipidış dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ22
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüTermostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıAVTB 25
DHW (kullanma sıcak suyu) pompa markasıGrundfos
DHW (kullanma sıcak suyu) pompa tipiUPM3 Auto 15-70 130
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuEvet
DHW control valve kvs value [m3/h]5.50
DHW HEX tipiXB37M-1 40
DHW kapasitesi [kW] [Max]95 kW
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
İzolasyon malzemesiEPDM
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapaklı derinliği [mm]380 mm
Kapaklı genişlik [mm]670 mm
Kapaklı yükseklik [mm]675 mm
Kapaksız derinliği [mm]365 mm
Kapaksız genişlik [mm]628 mm
Kapaksız yükseklik [mm]675 mm
Kapasite [kW]95.0 kW
Material DescriptionAkva Therm 22 M40 AVTB EXPORT
Material Description (Short TeAkva Therm 22 (therm), Type 2
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sirkülasyon bağlantı türüdış dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü3/4"
Sirkülasyon borusu ölçüsüØ18
Station size typeTip 2
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiAkva Therm 22 (Thermostatic)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık40 Kilogram
Net ağırlık38 Kilogram
Hacim149.243 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424692667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm