Danfoss logo
Substation type Akva Lux II fully insulated

Akva Lux II, Tip 1, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: PTC2+P

145G0222

Ürün tipi: Akva Lux II, Tip 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAkva Lux II, Type 1, with cover, without summer bypass
Application typeInstantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipidış dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıPTC2+P
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuOpsiyonel
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
DHW HEX tipiXB06H-1 26
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüIntegrated in control valve
In scope of WEEENo
İzolasyon malzemesiPolypropylene
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapaklı derinliği [mm]210 mm
Kapaklı genişlik [mm]310 mm
Kapaklı yükseklik [mm]463 mm
Kapaksız derinliği [mm]190 mm
Kapaksız genişlik [mm]306 mm
Kapaksız yükseklik [mm]463 mm
Kapasite [kW]57.0 kW
Material DescriptionAkva Lux II Waterheater Typ1 Cover wo/BP
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 1, w/o bypass
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiAkva Lux II

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık9.5 Kilogram
Net ağırlık9 Kilogram
Hacim390.142 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162511602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm