Akva Lux, Alt, Tip 1
145B2064
Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Akva Lux
145B2064
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Akva Lux High Flow TD XB37H-30StS PTC |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 95 °C |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DCW statik basınç [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH bağlantı ölçüsü | G3/4" |
| DH bağlantı tipi | G iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | G3/4" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | G iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Akış/termostatik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | PTC |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Ekstra |
| DHW HEX tipi | XB37 |
| DHW kapasitesi [kW] | 78 kW |
| Ek bilgi | DHWFark basınç kontrolörlü doğrudan ısıtmaBoru izolasyonuIsıl aktüatörler TWA-A NCZon vanası |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Ev halkı sayısı [Maks.] | 2 |
| Ev halkı sayısı [Min.] | 1 |
| Fark basınç kontrolörü | AVPL |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Bakır |
| In scope of WEEE | No |
| Isı eşanjörü test basıncı [bar] | 38 bar |
| Kapaklı derinliği [mm] | 200 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 600 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 740 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 150 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 616 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 616 mm |
| Material Description | Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Nominal basınç, primer [bar] | 10 bar |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 10 bar |
| Onay | CE |
| Paket derinliği [mm] | 150 mm |
| Paket genişliği [mm] | 580 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 620 mm |
| Product line | Subsystems |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Tip 1 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Bireysel ısı istasyonları |
| Ürün tipi | Akva Lux |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 20 Kilogram |
| Net ağırlık | 19.5 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 75 Litre |
| EAN/UPC | 5702424653750 |