Danfoss logo
145b2057_58

Akva Lux II, Alt, Tip 1

145B2060

Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Akva Lux

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAkva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Application typeInstantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
CE markYes
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsüG3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsüG3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıPTC
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuEkstra
DHW HEX tipiXB37
DHW kapasitesi [kW]78 kW
Ek bilgiDHWFark basınç kontrolörlü doğrudan ısıtmaBoru izolasyonuIsıl aktüatörler TWA-A NCZon vanası
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüAVPL
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüFark basınç + zon vanası
In scope of WEEENo
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT TD XB37H-30 PTC
Mixing circuit - controlTermostat
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
OnayCE
Paket derinliği [mm]150 mm
Paket genişliği [mm]580 mm
Paket yüksekliği [mm]620 mm
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiAkva Lux II

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık20 Kilogram
Net ağırlık19.5 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim75 Litre
EAN/UPC5702424653712