Danfoss logo
Substation type Akva Lux II fully insulated

Akva Lux II, Tip 2, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: PTC2+P

004U8243

Ürün tipi: Akva Lux II, Tip 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAkva Lux II tip 1 (XB 06H-1-26), kapaksız
AçıklamalarInsulated Flatstations
Application typeInstantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipidış dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıPTC2+P
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuOpsiyonel
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
DHW HEX tipiXB06H-1 26
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Ev halkı sayısı [Maks.]2
Ev halkı sayısı [Min.]1
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç kontrolörüIntegrated in control valve
In scope of WEEENo
Isı eşanjörü test basıncı [bar]38 bar
İzolasyon malzemesiPolypropylene
Kapak malzemesiPolypropylene
Kapak seçeneğiWhite-lacquered steel sheet
Kapaklı derinliği [mm]210 mm
Kapaklı genişlik [mm]310 mm
Kapaklı yükseklik [mm]463 mm
Kapaksız derinliği [mm]190 mm
Kapaksız genişlik [mm]306 mm
Kapaksız yükseklik [mm]463 mm
Kapasite [kW]57.0 kW
Material DescriptionAkva Lux II Vandvarmer H26 ISOL
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 1
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Paket derinliği [mm]570 mm
Paket genişliği [mm]570 mm
Paket yüksekliği [mm]370 mm
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 2
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiAkva Lux II

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık9.5 Kilogram
Net ağırlık9 Kilogram
Hacim35.784 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162526835
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm