Akva Lux II, Tip 2, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: PTC2+P
145G0092
Ürün tipi: Akva Lux II, Tip 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
145G0092
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Akva Lux II Tip 2, (XB06H-1 40), komple izolasyon |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Bağlantı yönü, primer | Alt |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 110 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW statik basınç [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | dış dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | dış dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Akış/termostatik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | PTC2+P |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Opsiyonel |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 |
| DHW HEX tipi | XB06H-1 40 |
| DHW kapasitesi [kW] [Max] | 64 kW |
| DHW kapasitesi [kW] [Min] | 37 kW |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Fark basınç kontrolörü | Integrated in control valve |
| In scope of WEEE | No |
| İzolasyon malzemesi | Polypropylene |
| Kapak malzemesi | Polypropylene |
| Kapak seçeneği | White-lacquered steel sheet |
| Kapaklı derinliği [mm] | 210 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 310 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 463 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 190 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 306 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 463 mm |
| Kapasite [kW] | 64.0 kW |
| Material Description | Akva Lux II type 2 |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II, Type 2, Cover |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 10 bar |
| Paket derinliği [mm] | 345 mm |
| Paket genişliği [mm] | 480 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 210 mm |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Tip 2 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Akva Lux II |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 9.5 Kilogram |
| Net ağırlık | 9 Kilogram |
| Hacim | 35.28 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162433621 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |