Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II, Tip 3, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: PTC2+P

145G0253

Ürün tipi: Akva Les II, Tip 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAkva Les II, StS HEX
Application typeInstantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipidış dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed stainless steel
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıPTC2+P
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuOpsiyonel
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
DHW HEX tipiXB06H+-1 60
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç kontrolörüIntegrated in control valve
In scope of WEEENo
İzolasyon malzemesiPolypropylene
Kapak malzemesiMetal levha
Kapak seçeneğiWhite-lacquered steel sheet
Kapaklı derinliği [mm]210 mm
Kapaklı genişlik [mm]310 mm
Kapaklı yükseklik [mm]463 mm
Kapaksız derinliği [mm]190 mm
Kapaksız genişlik [mm]306 mm
Kapaksız yükseklik [mm]463 mm
Kapasite [kW]62.0 kW
Material DescriptionAkva Les II Vandvarmer H60 StS ISO
Material Description (Short TeAkva Les II, Type 3
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 3
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiAkva Les II

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık9.5 Kilogram
Net ağırlık9 Kilogram
Hacim35.784 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162511619
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm