Danfoss logo
145F4191_VXi_SoloII_H_Typ1_310_230

VXi Solo H (A237), Tip 1

145F4193

Ürün tipi: VXi Solo H (A237), Tip 1, 16 bar, 120 °C

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVXi-Solo H, ECL310/A230, Tip 1, EPP ön izolasyon kapaklı
Application typeIndirect Heating
Bağlantı yönüÜst ve alt
Bağlantı yönü, primerTop and bottom
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüØ18
Ek bilgiEPP İzolasyonlu ön kapakGüvenlik fonksiyonu
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüIntegrated in control valve
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isı eşanjörü test basıncı [bar]38 bar
Isıtma HEX tipiXB06H-1 26
Önemli özellikler
Değer
Isıtma kapasitesi [kW]20 kW
Isıtma kontrolörü adıECL 310 / A237
Isıtma pompası markasıGrundfos
Isıtma pompası tipiUPM3 Auto 15-70 130
İzolasyon malzemesiPolypropylene
Kapak malzemesiPolypropylene
Kapaklı derinliği [mm]360 mm
Kapaklı genişlik [mm]550 mm
Kapaklı yükseklik [mm]980 mm
Kapaksız derinliği [mm]360 mm
Kapaksız genişlik [mm]550 mm
Kapaksız yükseklik [mm]980 mm
Kapasite [kW]20.0 kW
Material DescriptionVXi Solo H TYPE 1 ECL310/237 STW
Material Description (Short TeVXi Solo H, TYPE 1, STW
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
Paket derinliği [mm]620 mm
Paket genişliği [mm]840 mm
Paket yüksekliği [mm]420 mm
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiVXi Solo H (A237)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık38 Kilogram
Net ağırlık36 Kilogram
Hacim2.175 Hectoliter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428525046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm