VXe Solo H OP HT, without key, Tip 2, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310
145F4480
Ürün tipi: VXe Solo H OP HT, without key, Tip 2, 25 bar, 130 °C, ECL 310
145F4480
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2 |
| Application type | Indirect Heating |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Bağlantı yönü, primer | Alt |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 130 °C |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | dış dişli |
| DH boru ölçüsü | DN 15 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç kontrolörü | Integrated in control valve |
| HE bağlantı ölçüsü | 1" |
| HE bağlantı tipi | iç dişli |
| HE boru ölçüsü | Ø22 |
| HE Kontrol türü | Elektronik |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Isıtma HEX tipi | XB06H-1 40 |
| Isıtma kapasitesi [kW] | 47 kW |
| Isıtma kontrolörü adı | ECL 310 |
| İzolasyon malzemesi | Polypropylene |
| Kapak malzemesi | Polypropylene |
| Kapaklı derinliği [mm] | 315 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 550 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 820 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 315 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 550 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 820 mm |
| Kapasite [kW] | 47.0 kW |
| Material Description | VXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2 |
| Material Description (Short Te | VXe Solo H OP HT, Type 2 |
| Nominal basınç, primer [bar] | 25 bar |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 6 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Tip 2 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | VXe Solo H OP HT, without key |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 39 Kilogram |
| Net ağırlık | 37 Kilogram |
| Hacim | 171.616 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424659745 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |