Danfoss logo
VXe Solo H HT

VXe Solo H HT (A237), Tip 1

145F4482

Ürün tipi: VXe Solo H HT (A237), Tip 1, 25 bar, 130 °C

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVXe Solo H HT, ECL310/A237, Type 1
Application typeIndirect Heating
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]130 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüDN 15
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüIntegrated in control valve
HE bağlantı ölçüsü1"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüØ22
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Önemli özellikler
Değer
Isıtma HEX tipiXB06H-1 26
Isıtma kapasitesi [kW]25 kW
Isıtma kontrolörü adıECL 310 / A237
Isıtma pompası markasıGrundfos
Isıtma pompası tipiUPM3 Flex AS 15-75 130
İzolasyon malzemesiPolypropylene
Kapak malzemesiPolypropylene
Kapaklı derinliği [mm]315 mm
Kapaklı genişlik [mm]550 mm
Kapaklı yükseklik [mm]820 mm
Kapaksız derinliği [mm]315 mm
Kapaksız genişlik [mm]550 mm
Kapaksız yükseklik [mm]820 mm
Kapasite [kW]25.0 kW
Material DescriptionVXe Solo H HT, ECL310/A237, Type 1
Material Description (Short TeVXe Solo H HT, Type 1
Nominal basınç, primer [bar]25 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiVXe Solo H HT (A237)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık38 Kilogram
Net ağırlık36 Kilogram
Hacim173.91 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424682422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm