Danfoss logo
VXe Solo H, 145F4509

VXe Solo H (P330), Tip 2

145F4509

Ürün tipi: VXe Solo H (P330), Tip 2, 16 bar, 120 °C

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVXe Solo H, Type 2, ECL310/P330, with HM
Application typeIndirect Heating
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüØ18
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüIntegrated in control valve
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Önemli özellikler
Değer
Isıtma HEX tipiXB06H-1 40
Isıtma kontrolörü adıECL 310 / P330
Isıtma pompası markasıGrundfos
Isıtma pompası tipiUPM3 Auto 15-70 130
İzolasyon malzemesiPolypropylene
Kapak malzemesiPolypropylene
Kapaklı derinliği [mm]315 mm
Kapaklı genişlik [mm]550 mm
Kapaklı yükseklik [mm]785 mm
Kapaksız derinliği [mm]315 mm
Kapaksız genişlik [mm]550 mm
Kapaksız yükseklik [mm]785 mm
Kapasite [kW]30.0 kW
Material DescriptionVXe Solo H,typ2,ECL310/P330 W HM,W/O MAG
Material Description (Short TeVXe Solo H, Type 2, ECL 310/P330, HM
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 2
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiVXe Solo H (P330)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık38 Kilogram
Net ağırlık36 Kilogram
Hacim173.91 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162877029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm