VX Solo II H2 (A260), Tip 1
145F5009
Ürün tipi: VX Solo II H2 (A260), Tip 1, 16 bar, 110 °C
145F5009
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VX-SOLO II H2 ECL310/A260 TYPE 1 2xSTW |
| Application type | Indirect Heating |
| Bağlantı yönü | Üst ve alt |
| Bağlantı yönü, primer | Top and bottom |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 110 °C |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | dış dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø18 |
| Ek bilgi | Kapak2x Güvenlik fonksiyonuBoru izolasyonu |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç kontrolörü | Integrated in control valve |
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| HE bağlantı tipi | G iç dişli |
| HE boru ölçüsü | Ø18 |
| HE Kontrol türü | Elektronik |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Isıtma HEX tipi | XB06H-1 26 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Isıtma kapasitesi [kW] | 20 kW |
| Isıtma kontrolörü adı | ECL 210 / A260 |
| Isıtma pompası markası | Grundfos |
| Isıtma pompası tipi | UPM3 Auto 15-70 130 |
| İzolasyon malzemesi | EPDM |
| Kapak malzemesi | Beyaz lake çelik levha |
| Kapaklı derinliği [mm] | 380 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 550 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 860 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 365 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 530 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 860 mm |
| Kapasite [kW] | 20.0 kW |
| Material Description | VX-SOLO II H2 ECL310/A260 TYPE 1 2xSTW |
| Material Description (Short Te | VX Solo II H2, TYPE 1, 2xSTW |
| Mixing circuit - control | VMV 15 / AMV 150 |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 6 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Tip 1 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | VX Solo II H2 (A260) |
| Yerden ısıtma devresi - pompa markası | Grundfos |
| Yerden ısıtma devresi - pompa tipi | UPM3 Auto 15-70 130 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 45 Kilogram |
| Net ağırlık | 43 Kilogram |
| Hacim | 219.555 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424639044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |