Danfoss logo
004U8502_004U8568_69_70_004U8593_004U8659_VX_Solo_H_OP

Tip 2, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310

004U8502

Tip 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVX-Solo H OP ECL310 Tip 2, Kapaklı
AçıklamalarIndir. HE, without pump
Application typeIndirect Heating
Bağlantı yönüÜst ve alt
Bağlantı yönü, primerTop and bottom
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüØ18
Ek bilgiKapakBoru izolasyonuGüvenlik vanası
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Ev halkı sayısı [Maks.]1
Ev halkı sayısı [Min.]1
Fark basınç kontrolörüIntegrated in control valve
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Önemli özellikler
Değer
Isı eşanjörü test basıncı [bar]38 bar
Isıtma HEX tipiXB06H-1 40
Isıtma kapasitesi [kW]30 kW
Isıtma kontrolörü adıECL 310
İzolasyon malzemesiEPDM
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapak seçeneğiDahil
Kapaklı derinliği [mm]380 mm
Kapaklı genişlik [mm]550 mm
Kapaklı yükseklik [mm]760 mm
Kapaksız derinliği [mm]250 mm
Kapaksız genişlik [mm]525 mm
Kapaksız yükseklik [mm]760 mm
Kapasite [kW]30.0 kW
Material DescriptionVX Solo H OP ECL310 TYP2 KR
Material Description (Short TeVX Solo H OP, Type 2, ECL310, w/o App key
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
Paket derinliği [mm]620 mm
Paket genişliği [mm]840 mm
Paket yüksekliği [mm]420 mm
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 2
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiVX Solo H OP, without key

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık40 Kilogram
Net ağırlık38 Kilogram
Hacim219.555 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162510889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm